17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

D型プロテクター/L型プロテクター

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状、寸法、色が異なります。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

断面図

KDSPタイプ
KLSPタイプ
D型・L型プロテクター KDSPタイプ断面図
D型・L型プロテクター KLSPタイプ断面図

製品仕様

型番形状サイズ材質カラー備考
KDSP-310D型47×61×300mmエラストマー樹脂1本あたりビス2本付
KDSP-460D型47×61×450mmエラストマー樹脂1本あたりビス3本付
KDSP-1010D型47×61×1,000mmエラストマー樹脂1本あたりビス4本付
KLSP-301L型72.5×74.5×300mmエラストマー樹脂1本あたりビス4本付、キャップ2ヶ付
KLSP-451L型72.5×74.5×450mmエラストマー樹脂1本あたりビス6本付、キャップ2ヶ付
KLSP-1001L型72.5×74.5×1,000mmエラストマー樹脂1本あたりビス8本付、キャップ2ヶ付
KLPY-433L型約30mm×30mm×450mm軟質PVCテープ付
KLPY-455L型約50mm×50mm×450mm軟質PVCテープ付
KLPY-933L型約30mm×30mm×900mm軟質PVCテープ付
KLPY-955L型約50mm×50mm×900mm軟質PVCテープ付
KLPG-434L型約30mm×30mm×450mm軟質PVCグレーテープ付
KLPG-456L型約50mm×50mm×450mm軟質PVCグレーテープ付
KLPG-934L型約30mm×30mm×900mm軟質PVCグレーテープ付
KLPG-956L型約50mm×50mm×900mm軟質PVCグレーテープ付

使用例

KLPY使用例

D型・L型プロテクター KLPY使用例-1

建物のコーナーでの保護材に

D型・L型プロテクター KLPY使用例-2

駐車場での車の出入りの安全対策に

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 断面形状

  • 材質(詳細)

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • サイズ(高さ)(mm)

  • 取付方法

  • トラスココード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

断面形状

材質(詳細)

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

サイズ(高さ)

(mm)

取付方法

トラスココード

JANコード

付属品

入数

最小発注数量
D形
エラストマー
61
1000
47
ビス
354-6233
4535395140056
取付用ビス×4
1
1個
D形
エラストマー
61
300
47
ビス
354-6241
4535395140018
取付用ビス×2
1
1個
D形
エラストマー
61
450
47
ビス
354-6250
4535395140032
取付用ビス×3
1
1個
L形
グレー
軟質PVC
30
450
30
両面テープ
418-9809
4535395140278
両面テープ
1
1個
L形
グレー
軟質PVC
50
450
50
両面テープ
418-9817
4535395140261
両面テープ
1
1個
L形
グレー
軟質PVC
30
900
30
両面テープ
418-9825
4535395140254
両面テープ
1
1個
L形
グレー
軟質PVC
50
900
50
両面テープ
418-9833
4535395140247
両面テープ
1
1個
L形
軟質PVC
30
450
30
両面テープ
418-9841
4535395140230
両面テープ
1
1個
L形
軟質PVC
50
450
50
両面テープ
418-9850
4535395140223
両面テープ
1
1個
L形
軟質PVC
30
900
30
両面テープ
418-9868
4535395140216
両面テープ
1
1個
L形
軟質PVC
50
900
50
両面テープ
418-9876
4535395140209
両面テープ
1
1個
L形
エラストマー
74.5
1000
72.5
ビス
354-6268
4535395140162
取付用ビス×8、エンドキャップ×2
1
1個
L形
エラストマー
74.5
300
72.5
ビス
354-6276
4535395140124
取付用ビス×4、エンドキャップ×2
1
1個
L形
エラストマー
74.5
450
72.5
ビス
354-6284
4535395140148
取付用ビス×6、エンドキャップ×2
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,598
( 3,958 )
1日目
1,499
( 1,649 )
1日目
2,151
( 2,366 )
4日目
681
( 749 )
1日目
1,223
( 1,345 )
1日目
1,012
( 1,113 )
1日目
2,306
( 2,537 )
1日目
681
( 749 )
1日目
1,223
( 1,345 )
1日目
1,012
( 1,113 )
1日目
2,306
( 2,537 )
1日目
5,676
( 6,244 )
1日目
2,857
( 3,143 )
1日目
3,952
( 4,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

駐車場・工場・倉庫などの柱やコーナー部分に使用し衝突・接触時の衝撃を和らげる安全保護材。
【特長】
・取付面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で、取付面が見えないスッキリデザイン。
・D型プロテクター・D型中空構造で、衝撃吸収抜群。
・L型プロテクター・取付面とカバーの2層構造で衝撃を和らげる。
【用途】
・D型プロテクター:駐車場やトラックの当り止めクッション材。
・L型プロテクター:駐車場・工場・倉庫の柱やコーナーの保護材。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状、寸法、色が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D型プロテクター/L型プロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付用のビスは付いていますか。
A
はい、ビスは付属されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D型プロテクター/L型プロテクター
緩衝材 スポンジアングル
シート
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW
溝ゴムドラム巻 KGV
シリコンチューブ溝ドラム巻
メーカー
通常価格681-1,663 -2687,185 -8,521 -17,575 -
通常出荷日1日目〜4日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターテープコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
材質樹脂ゴム樹脂樹脂ゴム樹脂
入数1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング