ファクトリーサプライ用品技術窓口
シリコーン製ジャバラ。【特長】・シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れる。耐熱温度は約200℃。・専用...
詳細を確認
シリコーン製ジャバラ キャップ

寸法図
※ジャバラを縮めた時に、空気孔から内側の空気を逃がす(空気孔は製品に付属)。
| 品番 | A | B | B(最大加工可能寸法) | 材料 | 色 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLW83C | 83 | 10 | 40 | シリコーンゴム(Q) | オレンジ | 98 |
| BLW106C | 106 | 60 | 146 | |||
| BLW135C | 135 | 30 | 90 | 195 |
シリコーン製ジャバラ。
【特長】
・シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れる。耐熱温度は約200℃。
・専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結可能。
・キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工可能。
・耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命。
・受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製も用意可能。
・中央の穴は、用途に合わせて大きく加工可能。
【用途】
・直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベル
丸型ジャバラ YMシリーズ
4.2通常価格(税別):4,498円~

ナベル
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
4通常価格(税別):8,339円~

ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド-標準ブロックタイプ-
0
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】RoHS2(10物質)対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス
4.3