メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K

型番:

GHC34-8CR-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GHC34-8CR-Kの仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[ザグリ] ザグリ
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
37
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
36
勝手違い
左右兼用
用途
標準
本体仕上
クロムめっき
仕様
・扉幅:450㎜以下、扉高さ700㎜以下。
扉厚(mm)
4、5、6
扉質量(kg)
4kg以下/2ヶ
注文コード
170-019-480

商品情報

外形図

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体クロムめっき
(2)化粧プレート亜鉛合金(ZDC)クロムめっき
(3)ワッシャ塩化ビニル樹脂(PVC)クリアー
(4)プレート取付ねじニッケルめっき
(5)ストッパーポリアセタール(POM)ブラック

ガラス加工図

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K 製品仕様01
ガラス厚Aかぶせ代
4197
5186
6175

規格表

型 番扉幅扉高さガラス厚扉質量質量
GHC34-8CR-K450以下700以下4、5、64kg以下/2ヶ43g

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
  • ねじ取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。

型番リスト

表示件数
型番
GHC34-8CR-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,737
( 1,911 )
4日目

詳細情報

基本情報

ガラス扉および樹脂扉用の丁番。
【特長】
・四角い化粧プレート。
・家具と調和しやすいデザイン。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-Kの型番GHC34-8CR-Kのページです。 型番GHC34-8CR-Kに関する仕様情報を記載しております。
キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K
LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K
GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR
ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K
ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用
キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456C型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,7371,2161,2151,2166688,399 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目4日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材料黄銅
取付穴タイプザグリ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト