メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K

型番:

GH34-8CR-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH34-8CR-Kの仕様・寸法情報

種類
ガラス蝶番
本体材料
取付穴タイプ
[皿穴] 皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
38
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
37.5
勝手違い
左右兼用
用途
標準
本体仕上
クロムめっき
仕様
・扉幅:450㎜以下、扉高さ700㎜以下。
扉厚(mm)
4、5、6
扉質量(kg)
4kg以下/2ヶ
注文コード
170-019-482

商品情報

外形図

LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K 外形図01

製品仕様

  • ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。

部品構成

LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K 製品仕様01
No.部品名材 料仕上/色
(1)本体クロムめっき
(2)化粧プレート亜鉛合金(ZDC)
(3)ワッシャ塩化ビニル樹脂(PVC) クリアー
(4)プレート取付ねじニッケルめっき

ガラス加工図

LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K 製品仕様02
ガラス厚Aかぶせ代
4198
5187
6176

規格表

型 番扉 幅扉高さガラス厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
GH34-8CR-K450以下700以下4、5、639437

注意・禁止事項

  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • ねじの取り付け時には、ねじ緩み防止剤を併用してください。

型番リスト

表示件数
型番
GH34-8CR-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,216
( 1,338 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です
・化粧プレートが丸型のGH34-8CRもあります

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-Kの型番GH34-8CR-Kのページです。 型番GH34-8CR-Kに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ガラス蝶番 かぶせ扉用 GH34-8CR-K
ガラス蝶番 GH34-8型 かぶせ扉用
ガラス蝶番 インセット扉用 GH34-0CR-K
キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 GHC34-8CR-K
ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 かぶせ扉用
GHC34-8用AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,2166681,2161,7372,994 -1,215
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目3日目〜4日目
種類ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番ガラス蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴ザグリ長穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト