17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

  • 扉質量(kg)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

DIRAK ワンタッチピボットヒンジ 245-9301・245-9303

通常単価(税別)
388444
税込単価
427488
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。・コンパクトな形状により内部の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

245-9301

245-9301

245-9303

245-9303

外形図1
外形図2

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)光沢クロメート処理(三価)

規格表

型番D1D2適応板厚質量g
245-93014.1(0~+0.1)7.5(0~+0.1)1.0~1.25
245-93035.1(0~+0.1)9.5(0~+0.1)1.4~1.67

使用例

ピボットヒンジは扉にワンタッチで取付できます。

ピボットヒンジは扉にワンタッチで取付できます。

扉を筐体にワンタッチで脱着できます。

扉を筐体にワンタッチで脱着できます。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

適用板厚

(mm)

扉質量

(kg)

注文コード

RoHS?最小発注数量
40.1~50
41
~25
12.5
1.0~1.2
-
170-025-394
10
1個
-
-
-
-
1.4~1.6
10以下
170-020-857
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。
・コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。
・内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。ヒンジピンの紛失の心配もありません。
・材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。
【用途】
・脱着したい扉に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ワンタッチピボットヒンジ 245-9301・245-9303のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易扉のヒンジ
5
満足度:5.0
簡易扉のヒンジに使用しました。 指定寸法の孔を開ければ取付けられ、 軸が引っ込められるので扉の着脱も容易です。 軸受けは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ワンタッチピボットヒンジ 245-9301・245-9303
180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付
DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式
フラットトルクヒンジB-1249
段付U型裏蝶番 B-530
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格388-3,225 -3,7072,853 -444 -1,337
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料ポリアミド亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法その他ワンタッチねじ止めねじ止め溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト