メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オール樹脂製平蝶番 218-9220

型番:

218-9220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

218-9220の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材料
[樹脂] ポリアミド
取付穴タイプ
[ザグリ] ザグリ
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
40
勝手違い
左右兼用
用途
標準
ブラック
軸材料
ポリアミド
注文コード
170-025-374
RoHS?
10
-
-

商品情報

DIRAK オール樹脂製平丁番 218-9220の仕様

DIRAK オール樹脂製平丁番 218-9220 イメージ

DIRAK オール樹脂製平丁番 218-9220 イメージ

DIRAK オール樹脂製平丁番 218-9220の寸法

(単位:mm)

DIRAK オール樹脂製平丁番 218-9220 寸法図

DIRAK オール樹脂製平丁番 218-9220 寸法図

品番材料質量
218-9220ポリアミド(PA)ブラック18g

注意・禁止事項

  • ※ 使い始めは開閉操作に引っ掛かりを感じる場合がありますが、開閉を繰り返すうちにスムーズになり解消していきます。

この商品の推奨ねじ

  • M6皿ねじ

型番リスト

表示件数
型番
218-9220
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体も軸も全てポリアミド製のため、錆の心配がありません。
・軸は圧入しているため脱落しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オール樹脂製平蝶番 218-9220の型番218-9220のページです。 型番218-9220に関する仕様情報を記載しております。
オール樹脂製平蝶番 218-9220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オール樹脂製平蝶番 218-9220
DIRAK 樹脂製抜き差し蝶番 218-94型
樹脂平型蝶番 PVC
オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105
【クリーン洗浄品】樹脂平型蝶番 PVC
LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ40型
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミスガツネ工業ミスミスガツネ工業
通常価格5071,2982,7301,499-3,390
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目
種類平蝶番抜差し蝶番平蝶番特殊蝶番平蝶番特殊蝶番
本体材料ポリアミドガラス繊維強化ポリアミド塩化ビニル樹脂(PVC)ステンレス鋼(SUS304)塩化ビニル樹脂(PVC)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプザグリ皿穴ザグリ丸穴ザグリ皿穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)トルク(フリーストップ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト