17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

通常単価(税別)
5,7927,351
税込単価
6,3718,086
通常出荷日:4日目

130°開きの裏丁番。【特長】・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様。・表から...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型 外形図

本図は443-9101-00-100××を示します。

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)ドアパーツ亜鉛合金(ZDC)光沢クロメート処理
(2)フレームパーツ素地
(3)ピン光沢クロメート処理
(4)フック部焼結鉄-
抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型 製品仕様1

取付加工図

 
抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型 製品仕様2

筐体への取り付け

抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型 製品仕様3

扉の取り付け

規格表

型 番適応板厚仕 様開き角度質 量g
443-9101-00-100151.2~1.7左吊元取付時、ピン抜け方向:上/右吊元取付時、ピン抜け方向:下130°159
443-9101-00-20015左吊元取付時、ピン抜け方向:下/右吊元取付時、ピン抜け方向:上
443-9101-00-100252.2~2.7左吊元取付時、ピン抜け方向:上/右吊元取付時、ピン抜け方向:下160
443-9101-00-20025左吊元取付時、ピン抜け方向:下/右吊元取付時、ピン抜け方向:上165
443-9101-00-100302.7~3.2左吊元取付時、ピン抜け方向:上/右吊元取付時、ピン抜け方向:下160
443-9101-00-20030左吊元取付時、ピン抜け方向:下/右吊元取付時、ピン抜け方向:上

型番リスト

表示件数

板厚

(mm)

ピン抜け方向

注文コード

RoHS?最小発注数量
1.2~1.7
左吊元取付時:上/右吊元取付時:下
170-020-851
10
1個
2.2~2.7
左吊元取付時:上/右吊元取付時:下
170-020-853
10
1個
2.7~3.2
左吊元取付時:上/右吊元取付時:下
170-020-855
10
1個
1.2~1.7
左吊元取付時:下/右吊元取付時:上
170-020-852
10
1個
2.2~2.7
左吊元取付時:下/右吊元取付時:上
170-020-854
10
1個
2.7~3.2
左吊元取付時:下/右吊元取付時:上
170-020-856
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,351
( 8,086 )
4日目
7,351
( 8,086 )
4日目
7,351
( 8,086 )
4日目
5,792
( 6,371 )
4日目
7,351
( 8,086 )
4日目
7,351
( 8,086 )
4日目

詳細情報

基本情報

130°開きの裏丁番。
【特長】
・取り付けに、ねじ、ナット、ワッシャーが不要なスナップイン仕様。
・表からは丁番が見えないため、すっきりとした外観の扉。
・溶接を行う必要もなく、取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型
180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
180°開き連続扉用抜き差し丁番 412-9003型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付
180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用
180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付
ガラス丁番 かぶせ扉用 GH-456N型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,792-1,8984,7605053,826 -9,119 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類裏蝶番・スライド蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番ガラス蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ポリアミド亜鉛合金黄銅/PBT樹脂
取付方法ワンタッチワンタッチワンタッチねじ止めワンタッチねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)70.1~8060.1~7060.1~7050.1~60~4040.1~50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト