メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200

型番:

T-90-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-90-200の仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
[樹脂] ポリアミド
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
41
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
40
用途
標準
開き角度(deg)
90
アイボリー
軸材料
扉厚(mm)
15~18
注文コード
170-090-090
RoHS?
10

商品情報

外形図

面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200 外形図

製品仕様

型番仕様適応かぶせ量推奨扉厚開き角度
T-90-200キャッチなし15~1815~1890°

製品構成

部品名材料仕上/色
本体ポリアミド(PA)アイボリー
アーム部鋼(SPCC)クロムめっき

技術情報・設計アイデア

軌跡図

面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200 軌跡図

本図は扉厚18mm、側板厚18mmで、18mmかぶせ仕様です。

取付加工図-板金扉用

面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200 取付加工図-板金扉用

本図は扉厚18mm、側板厚18mmで、18mmかぶせ仕様です。

型番リスト

表示件数
型番
T-90-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
589
( 648 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外形図、および軌跡図は、かぶせ仕様を表していますが、外形図の扉と側板を入れかえることにより、インセット扉用としてもご利用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200の型番T-90-200のページです。 型番T-90-200に関する仕様情報を記載しております。
面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200
270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108
180°開き面付蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-92型
270°開き面付調整丁番 インセット扉用 218-96型
270°開き面付丁番 インセット扉用_218-92
180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5892,3985,120 -4,6123,153 -1,026
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番抜差し蝶番
本体材料ポリアミド亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴皿穴-皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めワンタッチねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト