メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-06

通常単価(税別)
84
税込単価
92
通常出荷日:4日目

かぶせ量を2mm少なくしたい時に便利なディスタンスプレート。【特長】・100-06AWに使用する場合、...

詳細を確認

型番:

100-DP2-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

100-DP2-06の仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
本体材料
[樹脂] ポリアミド
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
用途
標準
本体仕上
素地
仕様
適合マウンティングプレート:100-06、100-06AW、100-06A
アイボリー
注文コード
160-074-145
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

  • 材料:ポリアミド(PA)
  • 色:アイボリー
  • 質量:2.1g
  • 適合マウンティングプレート:100-06、100-06AW、100-06A

型番リスト

表示件数
型番
100-DP2-06
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84
( 92 )
4日目

詳細情報

基本情報

かぶせ量を2mm少なくしたい時に便利なディスタンスプレート。
【特長】
・100-06AWに使用する場合、はみ出る箇所あり。
【用途】
・インセット仕様時。
・扉吊元のすき間を多くしたい時に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-06の型番100-DP2-06のページです。 型番100-DP2-06に関する仕様情報を記載しております。
ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-06のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-06
ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32
マウンティングプレート 100-06AW
ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-C2/FRN-C2シリーズ
プラスチックマリンヒンジ BP-19-2
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業不二ラテックスタキゲン製造
通常価格8491478824 -278 -534 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
本体材料ポリアミドポリアミドステンレス鋼(SUS304)樹脂ポリアミド
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴皿穴丸穴ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
用途標準標準標準標準 / 耐食性標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト