メカニカル部品技術窓口

確定しました

マウンティングプレート 100-04A-W-32

通常単価(税別)
468
税込単価
515
通常出荷日:4日目

【特長】・推奨ねじ:呼び径3.5タッピンねじ、または木ねじ(皿頭ねじは不可)。・かぶせ量調節および上下...

詳細を確認

型番:

100-04A-W-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

100-04A-W-32の仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
本体材料
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
42
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
41.5
用途
標準
本体仕上
サチライトクロムめっき/有色クロメート
注文コード
160-074-116
RoHS?
10

商品情報

LAMP マウンティングプレート 100-04A-W-32の詳細

LAMP マウンティングプレート 100-04A-W-32 イメージ

LAMP マウンティングプレート 100-04A-W-32 イメージ

  • 材料:銅
  • 仕上:サチライトクロムめっき/有色クロメート処理
  • 質量:32.4g

LAMP マウンティングプレート 100-04A-W-32の寸法

(単位:mm)

LAMP マウンティングプレート 100-04A-W-32 寸法図

LAMP マウンティングプレート 100-04A-W-32 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
100-04A-W-32
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・推奨ねじ:呼び径3.5タッピンねじ、または木ねじ(皿頭ねじは不可)。
・かぶせ量調節および上下調節機構付(±1.5)。
・厚み:0mm(標準厚)。
・インセット仕様時のH寸法は、扉厚+17mmとなる。
・ただし、H160、170のインセット仕様時は扉厚+12mmとなる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウンティングプレート 100-04A-W-32の型番100-04A-W-32のページです。 型番100-04A-W-32に関する仕様情報を記載しております。
マウンティングプレート 100-04A-W-32のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
洗浄台の扉
4
満足度:4.0
蝶番が板金製なのに、この台座は鋳造?で強度十分。負荷が掛った場合に蝶番が変形しても、扉壁は破損しない設計のようです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウンティングプレート 100-04A-W-32
マウンティングプレート 100-03A
LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-32-SUS304B
マウンティングプレート 100-P4A-30
LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B
LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格468342481215458488
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類蝶番関連部品裏蝶番・スライド蝶番蝶番関連部品裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料亜鉛合金/鋼ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5040.1~5040.1~5040.1~5040.1~5040.1~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト