メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マウンティングプレート 100-P4A-30

通常単価(税別)
215
税込単価
237
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

かぶせ量調節機構付のマウンティングプレート 100-P4A-30。【特長】・推奨ねじ:呼び径3.5タッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

100-P4A-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

100-P4A-30の仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
41.5
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅(mm)
42
用途
標準
本体仕上
サチライトクロムめっき/有色クロメート
注文コード
160-074-161
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

マウンティングプレート 100-P4A-30 外形図

規格表

型 番材 料仕 上質量g
100-P4A-30サチライトクロムめっき/有色クロメート処理26.6

型番リスト

表示件数
型番
100-P4A-30
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

かぶせ量調節機構付のマウンティングプレート 100-P4A-30。
【特長】
・推奨ねじ:呼び径3.5タッピンねじ、または木ねじ(皿頭ねじは不可)。
・厚み:0mm(標準厚)。
・インセット仕様時のH寸法は、扉厚+17mm。
※ただし、H160、H170のインセット仕様時は扉厚+12mm。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウンティングプレート 100-P4A-30の型番100-P4A-30のページです。 型番100-P4A-30に関する仕様情報を記載しております。
マウンティングプレート 100-P4A-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウンティングプレート 100-P4A-30
LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B
マウンティングプレート 100-03A
LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B
マウンティングプレート 100-06AW
ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格215488342458478629
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ピボット蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)亜鉛合金/鋼ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS430)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能その他その他その他その他その他なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト