17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

マウンティングプレート 100-01 100-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マウンティングプレート 100-01

販売終了

型番

100-01

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

100シリーズのマウンティングプレート 100-01。
【特長】
・推奨ねじ:呼び径3.5タッピンねじ、または木ねじ(皿頭ねじは不可)。
・厚み:0mm(標準厚)。
・インセット仕様時のH寸法は、扉厚+17mm。
※ただし、H160、H170のインセット仕様時は扉厚+12mm。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
[樹脂] ポリアミド
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
41.5
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
17.5
用途
標準
本体仕上
素地
アイボリー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト