17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット 外形図

製品仕様

型番仕様材料仕上質量g
H160-34/0キャッチなし亜鉛合金(ZDC)サチライト
クロムめっき
230.9
H160-C34/0キャッチ付244.1
  • 扉の調整機能 (前後±2mm、上下、左右〔かぶせ〕)
  • 上下と左右〔かぶせ〕の調整量は座金に依存します。

技術情報・設計アイデア

軌跡図

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット 軌跡図

取付穴加工図

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット 取付穴加工図

※1:深さ15mmの位置でカップ底面を受けられるよう設定ください。
※2:ナット溶接やバーリング加工等雌ねじ機能が必要です。

型番リスト

表示件数

付加機能

注文コード

RoHS?最小発注数量
なし(通常)
160-073-623
10
1個
その他
160-073-633
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940
( 3,234 )
4日目
2,914
( 3,205 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真はスライドヒンジ本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ
LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ
LAMP ラプコン搭載 オリンピア スライドヒンジ 厚扉用 H360シリーズ
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,914-2,451 -2,660 -2,660 -729 -4,302
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ポリアミド、ポリアセタール
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
幅【範囲選択】(mm)55.1~6555.1~6555.1~6555.1~6555.1~6555.1~65

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト