17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

通常単価(税別)
2,6602,675
税込単価
2,9262,943
通常出荷日:4日目

【特長】・スガツネ工業会社のスライドヒンジ H160(160°開き・28mmかぶせ・厚扉用) です。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ 外形図

製品仕様

型番仕様材料仕上質量g
H160-34/28キャッチなし本体/鋼、カップ/
亜鉛合金(ZDC)
サチライト
クロムめっき
181.4
H160-C34/28キャッチ付194.4

技術情報・設計アイデア

軌跡図

LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ 軌跡図

取付加工図 板金扉用

LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ 取付加工図 板金扉用図

※1:深さ15mmの位置でカップ底面を受けられるよう設定ください。
※2:ナット溶接やバーリング加工等雌ねじ機能が必要です。

カット量(C)とかぶせ量(E)の関係

カット量(C)3456789
かぶせ量(E)22232425262728

扉吊元のO.C.(B)と扉厚(D)およびカット量(C)の関係

扉厚(D)カット量(C)
3456789
33以下0.1以下
340.20.20.20.20.20.20.2
35※0.30.30.30.30.30.30.3
36※2.01.61.51.41.00.70.5
37※3.73.12.72.42.01.40.9
38※5.04.43.83.32.82.21.7
39※6.25.44.94.33.73.02.6
40※7.26.45.75.34.63.93.4
-扉吊元のO.C.(B)

※ 上表は0~ 90°開時のO.C.(B)です。34mmを超える場合は、軌跡図を参考にしてください。(扉にRおよびC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)

扉先端のO.C.(A)と扉幅(D)および扉幅の関係

扉厚(D)扉先端のO.C.(A)
扉幅300扉幅400扉幅500扉幅600
201.61.11.00.9
302.21.41.11.0
342.21.51.11.0

型番リスト

表示件数

付加機能

注文コード

RoHS?最小発注数量
なし(通常)
160-073-620
10
1個
その他
160-073-630
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,660
( 2,926 )
4日目
2,675
( 2,943 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スガツネ工業会社のスライドヒンジ H160(160°開き・28mmかぶせ・厚扉用) です。
・写真はスライドヒンジ本体と別売のマウンティングプレートの組み合わせです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 18mmかぶせ
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ
LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き インセット
スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用
LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,660-2,451 -2,660 -2,914 -594 -1,658 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
幅【範囲選択】(mm)55.1~6555.1~6555.1~6555.1~65~2545.1~55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト