17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ

通常単価(税別)
824887
税込単価
906976
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

頑丈な100°開き14mmかぶせのLAMP ステンレス鋼製スライドヒンジ100。【特長】・推奨ねじ:呼...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LAMP ステンレス鋼製スライド丁番 100 100°開き 14mmかぶせの仕様

  • キャッチなし:品番100-46/14 SUS304B
  • キャッチ付き:品番100-C46/14 SUS304B
  • 適応かぶせ量:10mm~14mm
  • カップ径:φ35(直径35mm)
  • 堀込深さ:11mm
  • 推奨扉厚:15mm~20mm
  • 材料:ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:研磨

LAMP ステンレス鋼製スライド丁番 100 100°開き 14mmかぶせの寸法例

(単位:mm)

LAMP ステンレス鋼製スライド丁番 100 100°開き 14mmかぶせ 外形図

LAMP ステンレス鋼製スライド丁番 100 100°開き 14mmかぶせ 外形図

  • ※ 本図は、カット量5mm、扉厚20mm、14mmかぶせ仕様で、100-46/14、または100-C46/14(キャッチ付)とマウンティングプレート100-P3A(別売)の組み合わせです。

型番リスト

表示件数

付加機能

注文コード

RoHS?最小発注数量
なし(通常)
160-073-875
10
1個
その他
160-073-880
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824
( 906 )
4日目
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

頑丈な100°開き14mmかぶせのLAMP ステンレス鋼製スライドヒンジ100。
【特長】
・推奨ねじ:呼び径3.5皿、または丸皿頭タッピンねじ、または木ねじ。
【用途】
・キャビネットなどのさまざまな扉に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ
スライドヒンジ(100°開き・B-1401・ステンレス製)
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LSX-100型
スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用
LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P3A-SUS304B
LAMP ステンレス鋼製マウンティングプレート 100-P4A-30-SUS304B
メーカースガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格824-1,141 -2,019594 -458488
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ハタ蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴丸穴丸穴皿穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
幅【範囲選択】(mm)45.1~5545.1~5555.1~65~25~2535.1~45

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト