メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50

型番:

HG-JH14-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-JH14-50の仕様・寸法情報

種類
ハタ蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼
取付穴タイプ
[ザグリ] ザグリ
取付方法
ねじ止め
付加機能
ダンパー
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
46
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅(mm)
100
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
開き角度(deg)
115
本体仕上
鏡面仕上
トルク(1セット)(N・m)
3~5
注文コード
170-021-173
RoHS?
10

商品情報

LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50の詳細

LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50:関連画像

HG-JH14-50 イメージ

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) ブラケット(左) ステンレス鋼(SCS13) 鏡面研磨
(2) ブラケット(右) ステンレス鋼(SCS13) 鏡面研磨
(3) ブッシュ ポリアセタール(POM) ホワイト
(4) ラプコンダンパー ステンレス鋼/PBT樹脂 -

 

(単位:mm)

 

LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50:関連画像

寸法図

LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50:関連画像

取付組立図

  • ※ 図のように扉を下側に見た場合、ラプコンダンパーは左側に左用(ホワイト)、右側に右用(グレー)を取り付けてください。
品番 トルク/1セット 質量
HG-JH14-50 3~5N・m 30.6~51kgf・cm 254g/1セット

注意・禁止事項

  • ※ トルク範囲は、扉1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • ※ 所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。回転範囲以上に回転させると、ダンパーが破損します。
  • ※ トルクの範囲内で使用してください。
  • ※ ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

表示件数
型番
HG-JH14-50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,831
( 17,414 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。
【特長】
・開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。
・左用/軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
・右用/軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
【用途】
・ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 画像

    スガツネ工業

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

    コンパクトなラプコン・ダンパーヒンジです。安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50の型番HG-JH14-50のページです。 型番HG-JH14-50に関する仕様情報を記載しております。
LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50
LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型
ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型
ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210
LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格15,8313,331 -10,712 -59,5006183,275 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類ハタ蝶番ハタ蝶番特殊蝶番特殊蝶番平蝶番特殊蝶番
本体材料ステンレス鋼ポリブチレンテレフタレートステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SCS14)ポリアセタールポリアセタール
取付穴タイプザグリザグリめねじ+皿穴丸穴ザグリ丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーなし(通常)ダンパーその他ダンパー
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト