17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

REELL トルクヒンジ RT型

通常単価(税別)
2,6328,633
税込単価
2,8959,496
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

トルクヒンジです。【特長】・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RT-070

RT-070

RT-100

RT-100

RT-120

RT-120

製品仕様

  • 使用温度:0~+60℃

推奨ねじ

  • RT-070型/M3ねじ。
  • RT-100型、RT-120型/M4ねじ。

規格表

型番材料仕上質量gトルクN・mトルクkgf・cm開き角度
RT-070-04-01亜鉛合金/鋼素地160.45±20%4.61±20%360°
RT-070-06-010.68±20%6.91±20%
RT-070-08-010.90±20%9.22±20%
RT-100-08-0142
RT-100-16-011.81±20%18.43±20%
RT-100-20-012.26±20%23.04±20%
RT-120-20-0166
RT-120-40-014.52±20%46.08±20%
RT-120-50-015.65±20%57.60±20%

注意・禁止事項

  • すべての取付穴をご使用ください。
  • RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

トルク

(N・m)

注文コード

RoHS?最小発注数量
~40
32.25
25.1~35
27.85
0.45
170-025-355
10
1個
~40
32.25
25.1~35
27.85
0.68
170-025-356
10
1個
~40
32.25
25.1~35
27.85
0.9
170-025-357
10
1個
40.1~50
43.75
35.1~45
39
0.9
170-025-358
10
1個
40.1~50
43.75
35.1~45
39
1.81
170-025-359
10
1個
40.1~50
43.75
35.1~45
39
2.26
170-025-360
10
1個
50.1~60
50.65
35.1~45
42.55
2.26
170-025-361
10
1個
50.1~60
50.65
35.1~45
42.55
4.52
170-025-362
10
1個
50.1~60
50.65
35.1~45
42.55
5.65
170-025-363
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,632
( 2,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,632
( 2,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,632
( 2,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,130
( 4,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,130
( 4,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,130
( 4,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,633
( 9,496 )
4日目
8,633
( 9,496 )
4日目
8,633
( 9,496 )
4日目

詳細情報

基本情報

トルクヒンジです。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
・摩擦が少なく耐久性に優れています。
・裏表が同形状で左右勝手がありません。
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶モニターに適用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け) 画像

    スガツネ工業

    パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

    樹脂カバーを取り付けると本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観に。トルクは調整ねじを回すことにより調整可能。半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋用に最適。

  • ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

    扉をゆっくりおろせる。重量扉の開閉に際し、重さを軽減させるアシストヒンジ。ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します(ダンパー有効角 約30度以上)内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL トルクヒンジ RT型のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
模型扉部に使用
3
満足度:3.0
試作品模型の扉部に使用しています。形状、サイズ感がちょうどよかったことと商品ページの特長を閲覧し決めました。裏表が同形状...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
使用の際は下記にご注意ください。
・すべての取付穴をご使用ください。
・ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
・RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REELL トルクヒンジ RT型
REELL トルクヒンジ PHC型
REELL トルクヒンジ MH14型
REELL トルクヒンジ MH15型
REELL トルクヒンジ MH12型
REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,632-3,998 -4,0254,098 -3,133 -7,798
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ハタ蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金ガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミドガラス繊維強化ポリアミドステンレス鋼(SUS316)
取付穴タイプザグリ丸穴-ザグリザグリ皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング