メカニカル部品技術窓口
非常にスムーズな操作性を発揮するトルクヒンジ。【特長】・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回...
詳細を確認
【仕様】
【トルク発生方向の定義】

| 型 番 | 材 料 | 色 | 開き方向 | 閉じ方向 | 開き 角度 | 質量g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルクN・m | トルクkgf・cm | トルク公差 | トルクN・m | トルクkgf・cm | トルク公差 | |||||
| MH15-403 | ガラス繊維強化 ポリアミド | ブラック | 3.13 | 31.9 | ±30% | 5.0 | 51.0 | ±20% | 270° | 72 |
| MH15-406 | 5.0 | 51.0 | 8.0 | 81.6 | ||||||
| MH15-303 | ±20% | 3.13 | 31.9 | ±30% | ||||||
| MH15-306 | 8.0 | 81.6 | 5.0 | 51.0 | ||||||
| MH15-203 | 5.0 | 51.0 | ±20% | |||||||
| MH15-206 | 8.0 | 81.6 | 8.0 | 81.6 | ||||||
非常にスムーズな操作性を発揮するトルクヒンジ。
【特長】
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑える。
・磨耗が少なく耐久性に優れている。
・開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様がある。
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶モニターなど。

スガツネ工業
パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)
樹脂カバーを取り付けると本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観に。トルクは調整ねじを回すことにより調整可能。半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋用に最適。

スガツネ工業
ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210
扉をゆっくりおろせます。重量扉の開閉に際し、重さを軽減させるアシストヒンジです。ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します(ダンパー有効角 約30°以上) 内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~