17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • トルク(N・m)

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

通常単価(税別)
297486
税込単価
327535
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・樹脂製の小型トルクヒンジです。・任意の角度で保持できるフリーストップ仕様です。【用途】・事務...

詳細を確認
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

No.部品名材 料
(1)本体Aポリアセタール(POM)ブラック、ホワイト
(2)本体B
(3)ステンレス銅(SUS303)-

規格表

型 番W1W2H1H2tθトルクN・mトルクkgf・cm
HG-MF08-BLブラック251620102190°2.4 穴 φ4.2皿0.0784±25%0.8±25%
HG-MF08-WTホワイト
HG-MF15-BLブラック30203.2 穴 φ6.2皿0.147±20%1.5±20%
HG-MF15-WTホワイト
HG-MF25-BLブラック281840252.5185°0.245±20%2.5±20%
HG-MF25-WTホワイト

使用例

LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 使用例

注意・禁止事項

  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

トルク

(N・m)

発注コード

注文コード

RoHS?最小発注数量
20
~25
25
0.0784
ブラック
486-0918
170-023-854
10
1個
20
~25
25
0.0784
ホワイト
-
170-023-855
10
1個
30
~25
25
0.147
ブラック
-
170-023-856
10
1個
30
~25
25
0.147
ホワイト
-
170-023-857
10
1個
40
25.1~35
28
0.245
ブラック
-
170-023-858
10
1個
40
25.1~35
28
0.245
ホワイト
-
170-023-859
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
4日目
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製の小型トルクヒンジです。
・任意の角度で保持できるフリーストップ仕様です。
【用途】
・事務機器や店舗什器などの小型軽量扉に適用。

ご注意

  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型のレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
小さな家具扉に使用
4
満足度:4.0
トルクの強さは小さい割に強力で、用途に十分でした。後は耐久性がどうかというところです。
1人が参考にしています。
木工のパネルヒンジに利用
5
満足度:5.0
ちょっとしたヒンジに使うので機能としては十分でした。 小型軽量扉用の樹脂のヒンジなので、過剰な期待はしすぎない程度の利用...もっと読む
1人が参考にしています。
小さくてちょうどよい
5
満足度:5.0
冶具のアクリルのフタ(t15X93X353)を開けたまま 両手で調整しないといけないのですが 60度くらいしか開かないの...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂板の開閉
4
満足度:4.0
樹脂製の小型トルクヒンジ・任意の角度で保持できるフリーストップ仕様ということで購入に至りました。開閉時のトルクが樹脂製品...もっと読む
0人が参考にしています。
フリーストップヒンジ
4
満足度:4.0
小型のフリーストップヒンジは、トルクが弱い物が多いが、このヒンジは充分固いため、自重で位置変化しない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型
LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型
LAMP トルクヒンジ HG-TS型
LAMP クリーンヒンジ HG-CV型
LAMP トルクヒンジ HG-IT型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格297-2,997 -3,331 -910 -1,887 -885 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番ロータリー形蝶番ハタ蝶番平蝶番平蝶番特殊蝶番
本体材料ポリアセタールステンレス鋼(SUS430)ポリブチレンテレフタレートステンレス鋼(SUS304)アルミ合金ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ皿穴丸穴ザグリ丸穴-丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)ダンパートルク(フリーストップ)なし(通常)トルク(フリーストップ)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング