メカニカル部品技術窓口
ねじ取付の埋め込み取手。 【特長】 ・ねじで取り付け可能。 【用途】 ・埋め込み取手に最適。
詳細を確認
| No. | 部品名 | 材 料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | 本体 | ABS樹脂+ボリカーボネート(PC) | ブラック、アイボリー |
| (2) | スペーサー | 鋼 | 光沢クロメー ト処理(三価) |
【付属品】

付属のスペーサー、ばね座金、小ねじで、取付パネルを挟み込むように取り付けます。

| 型 番 | 色 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | P | W3 | H4 | 適応板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-JS70-BL | ブラック | 70 | 43 | 38 | 17 | 19 | 10.5 | 3 | 9 | 58 | 48 | 25 | 0.5~3.2 |
| HH-JS70-IV | アイポリー | ||||||||||||
| HH-JS90-BL | ブラック | 90 | 63 | 44 | 21.5 | 22 | 11 | 11 | 78 | 68 | 31 | ||
| HH-JS90-IV | アイボリー | ||||||||||||
| HH-JS110-BL | ブラック | 110 | 82 | 50 | 24.4 | 26 | 3.5 | 96 | 90 | 36 | |||
| HH-JS110-IV | アイポリー | ||||||||||||
| HH-JS140-BL | ブラック | 140 | 109 | 64 | 34 | 33 | 11.5 | 126 | 116 | 48 | |||
| HH-JS140-IV | アイボリー |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
385円 ( 424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
385円 ( 424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 4日目 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
477円 ( 525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
552円 ( 607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
555円 ( 611円 ) | 4日目 |
ねじ取付の埋め込み取手。
【特長】
・ねじで取り付け可能。
【用途】
・埋め込み取手に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~