メカニカル部品技術窓口
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。【特長】・ブラケットはストレート仕様とオフセッ...
詳細を確認【ブラケットとパイプの納まり】

ブラケット MDH-BS(ストレート仕様)

ブラケット MDH-BF(オフセット仕様)
【ブラケット】
| No. | 部品名 | 材 料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | ブラケット(ストレート仕様) | 亜鉛合金(ZDC) | マットクロムめっき |
| (2) | ブラケット(オフセット仕様) | ||
| (3) | 固定部品 | 素地 | |
| (4) | キャップ | ポリアセタール(POM) | ブラック |
| (5) | 六角穴付止めねじM8×15 | ステンレス鋼 | 素地 |
| (6) | 六角穴付止めねじM8×8 |
【取付方法】

パイプの両端に、固定部品(ブラケットに付属)をフランジが当たるまで差し込み、ねじを六角棒スパナ呼び6(お客様でご用意)で締めます。

片方のブラケットをパイプにはめて、止めねじ(ブラケットに付属)を六角棒スパナ呼び4(お客様でご用意)で締めて固定します。

取付面に片方のブラケットをM8ねじ(お客様でご用意)で固定します。もう片方のブラケットは、あらかじめ仮組みした後に同じ手順で固定します。

MDH-BS(ストレート仕様)

MDH-BF(オフセット仕様)

ブラケットに付属
【ブラケット】
| 型 番 | 仕 様 | 構成部品 | 質量g |
|---|---|---|---|
| MDH-BS | ストレート | (1)(3)(5)(各2ヶ) | 1010 |
| MDH-BF | オフセット | (2)(3)(4)(6)(各2ヶ) | 1122 |
【パイプ】
| 型 番 | 材 料 | 仕 上 | パイプ長さ L | L1 | L2 | P | パイプ厚 | 耐荷重 N | 耐荷重 kgf | 質 量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH-PS192 | ステンレス鋼 (SUS304) | ヘアライン 仕上 | 177 | 256 | 226 | 192 | 2 | 490 | 50 | 384 |
| MDH-PS350 | 335 | 414 | 384 | 350 | 727 | |||||
| MDH-PS500 | 485 | 564 | 534 | 500 | 1050 | |||||
| MDH-PS800 | 785 | 864 | 834 | 800 | 1700 | |||||
| MDH-PS1200 | 1185 | 1264 | 1234 | 1200 | 2570 | |||||
| MDH-PC192 | 炭素繊維強化 プラスチック (CFRP) | 塗装/クリアー | 177 | 256 | 226 | 192 | 2.5 | 70 | ||
| MDH-PC350 | 335 | 414 | 384 | 350 | 132 | |||||
| MDH-PC500 | 485 | 564 | 534 | 500 | 191 | |||||
| MDH-PC800 | 785 | 864 | 834 | 800 | 309 | |||||
| MDH-PC1200 | 1185 | 1264 | 1234 | 1200 | 467 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,150円 ( 13,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,200円 ( 11,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
91,382円 ( 100,520円 ) | 4日目 |
15,539円 ( 17,093円 ) | 4日目 |
26,696円 ( 29,366円 ) | 4日目 |
37,469円 ( 41,216円 ) | 4日目 |
58,300円 ( 64,130円 ) | 4日目 |
7,451円 ( 8,196円 ) | 4日目 |
1,651円 ( 1,816円 ) | 4日目 |
2,521円 ( 2,773円 ) | 4日目 |
2,975円 ( 3,273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,944円 ( 5,438円 ) | 4日目 |
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。
【特長】
・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。
・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。
・パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。
・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。
・パイプ単体での販売も可能です。
【用途】
・工作機械、大型扉などに適用。

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドル。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2