メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小型スイッチ SL-SW1-WT

  • 形状
    関連部品
  • ホワイト
  • 品名
    小型スイッチ
  • 定格入力電圧 (V)
    125
  • 外径 (φ)
    23
  • 定格消費電力 (W)
    2000
  • コード長さ (mm)
    300
  • 注文コード
    220-019-567

ご注意


  • 一次側への結線作業が必要です。
  • 機械器具(家具や什器など)に組み込むためのスイッチです。

型番:

SL-SW1-WT
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SL-SW1-WTの仕様・寸法情報

形状
関連部品
ホワイト
品名
小型スイッチ
定格入力電圧(V)
125
外径(φ)
23
定格消費電力(W)
2000
コード長さ(mm)
300
注文コード
220-019-567
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

SL-SW1-WTの外観

SL-SW1-WTの外観

SL-SW1-WTの外形寸法図

SL-SW1-WTの外形寸法図

回路図

回路図

推奨取付穴寸法(板金用)板厚:0.5~2mm

推奨取付穴寸法(板金用)板厚:0.5~2mm

推奨取付穴寸法(木用)板厚:10mm

推奨取付穴寸法(木用)板厚:10mm

製品仕様

  • 部品名:1(スイッチ本体)、2(電線)、3(熱収縮チューブ)
  • 定格電圧:AC125V
  • 定格電流:10A

型番リスト

表示件数
型番
SL-SW1-WT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,236
( 1,360 )
4日目

詳細情報

基本情報

LED、ハロゲンライトの両方に使える、コンパクトなスイッチです。
【特長】
・キャビネットなどに目立たず取り付けできます。
・ブラックが新しく加わりました。
・色:ホワイト。

ご注意


  • 一次側への結線作業が必要です。
  • 機械器具(家具や什器など)に組み込むためのスイッチです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スイッチ SL-SW1-WTの型番SL-SW1-WTのページです。 型番SL-SW1-WTに関する仕様情報を記載しております。
小型スイッチ SL-SW1-WTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型スイッチ SL-SW1-WT
直流電源装置 CCPS12-350型
LEDライト SL-GX531型
LEDスリムライト SL-RS2-100型
LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型
LEDライト LED-POINT1W-CW型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,23627,015 -10,05410,891 -11,050 -10,500
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
形状関連部品スポットタイプスポットタイプリングタイプリングタイプスポットタイプ
ホワイトホワイト----
品名小型スイッチ直流電源装置----
定格入力電圧(V)125AC100~240AC100AC100AC100-
外径(φ)23-74.5959226
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました