17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LEDライト LED-TWIN-STICK型用電源コード・接続コード

通常単価(税別)
1,2821,564
税込単価
1,4101,720

【特長】・LED-TWIN-STICK型用の接続、電源コード。

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

LED-TWIN-STICK型用 接続、電源コードの仕様

Hera LEDライト LED-TWIN-STICK型:関連画像

電源コードの寸法図(単位:mm)

分岐ボックス、灯具 接続用
21527-060022:コーナー取付時ライト本体接続用

Hera LEDライト LED-TWIN-STICK型:関連画像

接続コードの寸法図(単位:mm)

コーナー取付用
21527-062502:ライト本体への電源供給用

Hera LEDライト LED-TWIN-STICK型:関連画像

LED-TWIN-STICK型用 接続、電源コードの接続図

注意・禁止事項

  • 本品は必ず定電圧電源(DC24V)に接続してご使用ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数

品名

注文コード

最小発注数量
接続コード
220-017-952
1個
電源コード
220-017-955
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,282
( 1,410 )
4日目
1,564
( 1,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・LED-TWIN-STICK型用の接続、電源コード。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト LED-TWIN-STICK型用電源コード・接続コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト LED-TWIN-STICK型用電源コード・接続コード
LEDライト LED-STICK型用電源コード・接続コード
LEDライト LED-POWER-STICK-T型
LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)
防水型LEDライト NLMシリーズ
LEDライト LED-POINT1W-CW型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業日機スガツネ工業
通常価格1,282-802 -7,674 -7,90015,000 -10,500
通常出荷日4日目4日目3日目1日目4日目〜4日目
形状関連部品関連部品バータイプ関連部品バータイプスポットタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト