17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

LEDライト KB12-LED型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDライト KB12-LED型

販売終了

型番

KB12-LED-BL/CW

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

LEDライトです。
【特長】
・埋込深さわずか17mmの棚下灯です。
・19mm厚の薄い棚板にも埋込取付ができます。
・発光色が電球色仕様の製品は演色性が高いため、対象物を自然な色で再現します。
・ハロゲンライト10W相当の光を出力します。
【用途】
・棚下、ショーケース、カウンター下、洗面化粧台、下駄箱などに適用。

指定中の仕様・寸法情報

形状
スポットタイプ
IP(防塵防水)
IP無
照度
680lx(d=0.5m)
ブラック
品名
LEDライト
発光色詳細
昼光色
接続灯数
12(ACアダプターATS024T-A240、分岐ボックスBNK-12-Hを使用した場合の接続灯数)
定格入力電圧(V)
DC24
外径(φ)
65
定格消費電力(W)
1.6
コード長さ(mm)
2500
演色評価数
Ra90

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト