17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LEDライト SL-GX531型

通常単価(税別)
10,054
税込単価
11,059
通常出荷日:4日目

脱着タイプのLEDライトです。【特長】・GX53口金専用のLEDライトです。・LEDライトの交換が可能...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

  • 本製品はGX53口金専用のLEDライト。他の口金では使用できない。
  • OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)、および調光器との併用はできない。
  • 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきあり。

配光イメージ図

対応品番 ・SL-GX531-WNWT ・SL-GX531-WNBL

対応品番

  • SL-GX531-WNWT
  • SL-GX531-WNBL
対応品番 ・SL-GX531-WLWT ・SL-GX531-WLBL

対応品番

  • SL-GX531-WLWT
  • SL-GX531-WLBL
品番配光イメージ図口金仕様定格入力電圧定格消費電力照度色温度発光色演色評価数照射角光束主材料仕上
SL-GX531-WNWTAGX53AC100V4.0W1000 lx5000K昼白色Ra8040°240 lmアルミニウム合金ホワイト塗装
SL-GX531-WNBLAGX53AC100V4.0W1000 lx5000K昼白色Ra8040°240 lmアルミニウム合金ブラック塗装
SL-GX531-WLWTBGX53AC100V4.0W880 lx3000K電球色Ra8040°210 lmアルミニウム合金ホワイト塗装
SL-GX531-WLBLBGX53AC100V4.0W880 lx3000K電球色Ra8040°210 lmアルミニウム合金ブラック塗装

型番リスト

表示件数

照度

色温度

(K)

発光色詳細

注文コード

最小発注数量
880lx(d=0.5m)
ブラック
3000
電球色
220-021-821
1個
880lx(d=0.5m)
ホワイト
3000
電球色
220-021-820
1個
1000lx(d=0.5m)
ブラック
5000
昼白色
220-021-819
1個
1000lx(d=0.5m)
ホワイト
5000
昼白色
220-021-818
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,054
( 11,059 )
4日目
10,054
( 11,059 )
4日目
10,054
( 11,059 )
4日目
10,054
( 11,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

脱着タイプのLEDライトです。
【特長】
・GX53口金専用のLEDライトです。
・LEDライトの交換が可能です。
・発光色は昼白色(5000K)、電球色(3000K)の2種類から選べます。
・別売のソケット、リングと合わせてご使用ください。
・LEDライト内に電源装置を内蔵しているため、専用ソケットに接続して、直接AC100Vへつなげます。
【用途】
・ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)などに適用。

商品担当おすすめ

  • 直流電源装置 CCPS12-350型 画像

    スガツネ工業

    直流電源装置 CCPS12-350型

    弊社指定LED照明用の直流電源装置。1W型LED照明を、最大9個まで(3W型LED照明は最大3灯まで)直列につなげられる。

  • 分岐ボックス BNK-12-H 画像

    スガツネ工業

    分岐ボックス BNK-12-H

    ACアダプターと専用LED照明を接続するための分岐ボックス。接続口は12ヶ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト SL-GX531型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q寿命はどのくらいですか?
A
メーカーによって異なりますが、一般的に約4万時間といわれております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト SL-GX531型
LEDスリムライト SL-RS2-100型
LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型
LEDタフライト SL-TGH型
LEDライト LED-POWER-STICK-T型
LEDライト LED-POINT1W-CW型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,05410,891 -11,050 -20,250 -7,674 -10,500
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目3日目4日目
形状スポットタイプリングタイプリングタイプバータイプバータイプスポットタイプ
IP(防塵防水)IP無IP無IP無IP67FIP無IP無
定格入力電圧(V)AC100AC100AC100DC24DC24-
外径(φ)74.59592--26
定格消費電力(W)42.74.512.5-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト