ファクトリーサプライ用品技術窓口
耐水性に優れたステンレス鋼製戸車。【特長】・ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優...
詳細を確認
商品外観

使用例

寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
| ① | 枠 | ステンレス鋼(SUS304) | 電解研磨※ |
| ② | 車輪 | ステンレス鋼(SUS303) | - |
| ③ | ベアリング | ステンレス鋼(SUS440C) |
| 品番 | D | D1 | W | W1 | A | B | C | E | F | H | H1 | H2 | d | I | P | t | 許容荷重N/2ヶ | 許容荷重kgf/2ヶ | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS315-100L | 120 | 100 | 36 | 70 | 145 | 46 | 27 | 9 | 10 | 124 | 114 | 87 | 11 | 15 | 115 | 3 | 14700 | 1500 | 3 |
| JS315-150L | 150 | 130 | 43 | 88 | 250 | 57 | 33 | 10 | 165 | 155 | 137 | 20 | 35 | 185 | 4 | 21560 | 2200 | 6.8 | |
| JS315-200L | 200 | 170 | 50 | 96 | 290 | 70 | 36.5 | 13.5 | 15 | 215 | 200 | 160 | 216 | 6 | 27440 | 2800 | 13.4 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
48,507円 ( 53,358円 ) | 3日目 |
103,669円 ( 114,036円 ) | 5日目 |
191,311円 ( 210,442円 ) | 5日目 |
耐水性に優れたステンレス鋼製戸車。
【特長】
・ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れる。
・屋外で使用可能。
・車輪径150mm以上はベアリングを2個使用。
・重い扉もスムーズに移動可能。
・取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応。
【用途】
・門扉に最適。

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型


ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 トロ車型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,657円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 トロ車型
0通常価格(税別):3,981円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ベアリング入キャスター戸車 山R車型
0通常価格(税別):3,760円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 袖平型
0通常価格(税別):1,407円~