17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP 棚柱用ブラケット SPB-200 SPB-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAMP 棚柱用ブラケット SPB-200

販売終了

型番

SPB-200

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。
【特長】
・本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。
・棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。
・棚板の奥行は3段階から選べます。
・本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。
・ガラス棚板の使用もできます。
【用途】
・棚板取付に便利。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
長さ(mm)
194、204、214
サイズ
棚板:180、190、200
耐荷重(N)
98(2個使い)/147(3個使い)
注文コード
120-022-204

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト