メカニカル部品技術窓口
屋内用の配線マルチタップです。【特長】・電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不...
詳細を確認
DML-PB-L:横長タイプ、電源+空き(鍵付き)(上図A)
寸法図

DMS-PB:正方形タイプ、電源+空き(上図G)
寸法図

取付穴加工図

取付穴加工図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | ケース | PPE樹脂 | ブラック |
| (2) | ケースカバー | ABS樹脂 | ホワイト/ブラック |
| (3) | フラップカバー | ||
| (4) | コードカバー | PPE樹脂 | ブラック |
| (5) | カムロック | ASSY | ニッケルめっき、同番 |
| (6) | 埋込コンセント | グレー | |
| (7) | 差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード(2 m) | ||
| - | キー | 鋼合金 | ニッケルめっき |
| No. | 部品名 | 材料 | 色 |
|---|---|---|---|
| (1) | ベース | PPE樹脂 | ブラック |
| (2) | ベースカバー | ABS樹脂 | ホワイト/ブラック |
| (3) | フラップカバー | ||
| (4) | コードカバー A | PPE樹脂 | ブラック |
| (5) | コードカバー B | ||
| (6) | 埋込コンセント | ASSY | グレー |
| (7) | 差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード |
| 品番 | No. | 仕様 | コンセント数 | 定格電圧 | 定格電流※ | 定格容量 | 色 | 主材料 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DML-PB-L-BL | (A) | 横長タイプ(鍵付)、 電源+空き | 1 | AC125V | 15A | 1500W | ブラック | ABS樹脂/PPE樹脂 | 394 |
| DML-PB-L-WT | ホワイト | ||||||||
| DML-PP-L-BL | (B) | 横長タイプ(鍵付)、 電源+電源 | 2 | ブラック | 486 | ||||
| DML-PP-L-WT | ホワイト | ||||||||
| DML-BB-L-BL | (C) | 横長タイプ(鍵付)、 空き+空き | 0 | - | - | - | ブラック | 136 | |
| DML-BB-L-WT | ホワイト | ||||||||
| DML-PB-BL | (D) | 横長タイプ、 電源+空き | 1 | AC125V | 15A | 1500W | ブラック | 348 | |
| DML-PB-WT | ホワイト | ||||||||
| DML-PP-BL | (E) | 横長タイプ、 電源+電源 | 2 | ブラック | 440 | ||||
| DML-PP-WT | ホワイト | ||||||||
| DML-BB-BL | (F) | 横長タイプ、 空き+空き | 0 | - | - | - | ブラック | 92 | |
| DML-BB-WT | ホワイト | ||||||||
| DMS-PB-BL | (G) | 正方形タイプ、 電源+空き | 1 | AC125V | 15A | 1500W | ブラック | 285 | |
| DMS-PB-WT | ホワイト | ||||||||
| DMS-PP-BL | (H) | 正方形タイプ、 電源+電源 | 2 | ブラック | 370 | ||||
| DMS-PP-WT | ホワイト | ||||||||
| DMS-BB-BL | (I) | 正方形タイプ、 空き+空き | 0 | - | - | - | ブラック | 45 | |
| DMS-BB-WT | ホワイト |

本体仕様図

使用例

空き部分の使用方法

コンセントに差し込むだけで使用可能

鍵付仕様で不正利用を防止

配線孔などと簡単付け替え
仕様
使用温度:-10℃~+40℃
注意
付属品
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,001円 ( 3,301円 ) | 4日目 |
4,956円 ( 5,452円 ) | 4日目 |
4,956円 ( 5,452円 ) | 4日目 |
3,001円 ( 3,301円 ) | 4日目 |
9,277円 ( 10,205円 ) | 4日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 4日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 4日目 |
9,277円 ( 10,205円 ) | 4日目 |
12,057円 ( 13,263円 ) | 4日目 |
12,910円 ( 14,201円 ) | 4日目 |
12,697円 ( 13,967円 ) | 4日目 |
12,057円 ( 13,263円 ) | 4日目 |
3,223円 ( 3,545円 ) | 4日目 |
3,108円 ( 3,419円 ) | 4日目 |
9,382円 ( 10,320円 ) | 4日目 |
9,382円 ( 10,320円 ) | 3日目 |
12,098円 ( 13,308円 ) | 4日目 |
12,098円 ( 13,308円 ) | 4日目 |
屋内用の配線マルチタップです。
【特長】
・電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要です。
・コンセントに差し込むだけで使用できます。
・ほこりよけのカバー付きです。
・カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。
・DML型(横長タイプ)とDMS型(正方形タイプ)の2種類のデザインからお選びいただけます。
・DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
・DMS型は取付加工穴径が80mmです。
・同じ径の配線孔と付け替えできます。
【用途】
・オフィス、教育施設などに使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
ホールプラグCP-30N-HP
0通常価格(税別):229円~

タキゲン製造
プラスチックホールキャップ CP-30-HC
4.7通常価格(税別):12円~

スガツネ工業
配線孔キャップ SF型
5通常価格(税別):570円~

スガツネ工業
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型
4通常価格(税別):21円~

スガツネ工業
LAMP 配線孔ケーブルクランプ WSD型 防塵仕様
0通常価格(税別):2,029円~

エスコ
ホールプラグ(100個)
0通常価格(税別):1,706円~

未来工業
ワンタッチカラーエフ
4通常価格(税別):408円~

カメダデンキ
線名札FD FM
0通常価格(税別):1,333円~

ヘラマンタイトン
マーキングシリーズ 線名札
5通常価格(税別):1,990円~