メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ケーブルガイド 214-0110-51

通常単価(税別)
848
税込単価
933
通常出荷日:4日目

【特長】・ケーブルを方向転換する際に曲がりすぎによる折れを防ぐ、ケーブルマネージャー214-0108-...

詳細を確認

型番:

214-0110-51-00000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

214-0110-51-00000の仕様・寸法情報

種類
付属部品
長さ(mm)
98
仕上/色
ブラック
材料
ポリアミド(PA)
注文コード
210-025-366
RoHS?
10

商品情報

ケーブルガイド 214-0110-51-00000の仕様

ケーブルガイドの外観

ケーブルガイドの外観

ケーブルガイドの使用例(214-0108型と併用した場合)

ケーブルガイドの使用例(214-0108型と併用した場合)

(単位:mm)

ケーブルガイドの寸法図

ケーブルガイドの寸法図

品番材料質量g
214-0110-51-00000ポリアミド(PA)ブラック36

使用上のご注意

  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
214-0110-51-00000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルを方向転換する際に曲がりすぎによる折れを防ぐ、ケーブルマネージャー214-0108-51-20000専用のワンタッチ取付ガイドです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルガイド 214-0110-51の型番214-0110-51-00000のページです。 型番214-0110-51-00000に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルガイド 214-0110-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルガイド 214-0110-51
ケーブルマネージャー 214-0108型
電動昇降装置 マルチリフト ML-2-IM型(耐衝撃タイプ)
電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプ
接合金具 ML-AS
取付プレート ML-PU・ML-PL
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格848848243,820 -682,879 -23,84115,791 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類付属部品付属部品昇降装置昇降装置付属部品付属部品
長さ(mm)98112-328--
仕上/色ブラックブラックアルマイト処理アルマイト処理素地塗装/ブラック
材料ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)アルミニウム合金-アルミニウム合金
注文コード210-025-366210-025-365----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト