17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ステンレスドアガード 通気用ドアホールド機構付 KN-120 KN-120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAMP ステンレスドアガード 通気用ドアホールド機構付 KN-120

販売終了

型番

KN-120

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

堅牢な構造で耐久性抜群のドアガードです。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れます。
・操作は簡単ワンタッチです。
・約6cmドアを開いた状態で固定できるドアホールド機構付きです。
・通気のためドアを半開き状態にしておくことができます。
・ドアに接触する部分にエラストマー製カバーがついているため、ドアにキズがつきにくくなっています。
・既存のドアガードとの交換が簡単に行えるタイプです。(一部対応できないものもあります)
【用途】
・ドアガードとして最適。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
仕様
引張強度:2940N
長さ(mm)
122.5
高さ(mm)
67
注文コード
270-172-551

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト