17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ガラスルーバー支柱 GR型・支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA

型番:

7005VA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

LAMP ガラスルーバー支柱 GR型、ガラスルーバー支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA 外形図

製品仕様

型番主材料仕上適応ガラス厚
7005VAステンレス鋼光沢研麿8~12

技術情報・設計アイデア

ガラス加工図

LAMP ガラスルーバー支柱 GR型、ガラスルーバー支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA ガラス加工図

7005VAの仕様・寸法情報

種類
ガラス・パネル固定部品
材質
ステンレス
仕上
光沢研磨
材料
ステンレス鋼(SUS316)
仕様
ポイントフィックス
注文コード
120-180-548

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
7005VA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,184
( 16,702 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスや装飾パネルなどを取り付け、遮光やオブジェ、日よけなど多用途に使えるエコなガラスルーバー金物です。
・角度連動変更機構付です。
・支柱内の貫通穴や、側面の溝を利用して配線もできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ガラスルーバー支柱 GR型・支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VAの型番7005VAのページです。 型番7005VAに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ガラスルーバー支柱 GR型・支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ガラスルーバー支柱 GR型・支柱金物 GR-001、ポイントフィックス7005VA
LAMP ポイントフィックス PE-32YT
五股アルミベース HS-550型
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付
ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型
LAMP ピヴォ ガラス棚受 SPV-G01-GP
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格15,1846,75214,6961,16113,950 -18,000
通常出荷日4日目5日目4日目4日目5日目3日目
種類ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品関連部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品棚受
材質ステンレスステンレスアルミ亜鉛ステンレス真鍮
仕上光沢研磨素地・ヘアライン仕上/ブラック塗装マットクロムめっきカバー:Zwei L仕上24K金めっき
材料ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)アルミニウム合金亜鉛合金カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタール黄銅(真鍮)
仕様ポイントフィックス専用工具品番:Z060適合パイプ径:φ38.1スナップイン仕様--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト