17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ポイントフィックス PE-32ST PE-32ST

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAMP ポイントフィックス PE-32ST

販売終了

型番

PE-32ST

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

フレームなどの固定に最適なポイントフィックス。
【特長】
・推奨ねじ:六角穴付きボルトM8。
・適応ガラス厚:8~12mm。
【用途】
・ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
仕上
素地・ヘアライン仕上/ブラック
仕様
専用工具品番:Z058
適応ガラス厚(mm)
8~12
サイズ
φ32
注文コード
120-022-236

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト