17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MB

通常単価(税別)
13,77020,430
税込単価
15,14722,473
通常出荷日:3日目

アルミニウム合金製のパンフレットホルダー。【特長】・ベルトラックの溝に差し込むだけで取り付けできる。【...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MBの仕様

50-921の外観

50-921の外観

56-8511-MBの外観

56-8511-MBの外観

品番材料仕上サイズ質量g
50-921アルミニウム合金ブラックW111×D38×H229220
56-8511-MBW223×D38×H242400

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 注文コード

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

注文コード

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
290-021-298
111
229
1個
290-021-305
223
242
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,770
( 15,147 )
3日目
20,430
( 22,473 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金製のパンフレットホルダー。
【特長】
・ベルトラックの溝に差し込むだけで取り付けできる。
【用途】
・パンフレットなどのディスプレイに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MB
打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用
五股樹脂ベース BJ610
ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型
LAMP ステンレス鋼製 連動式屑入投入口 AZ-DD310-HL
打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格13,770-21,6007,15013,950 -36,45021,600
通常出荷日3日目3日目4日目5日目3日目3日目
種類関連部品締結部品関連部品ガラス・パネル固定部品関連部品締結部品
材質アルミ樹脂樹脂ステンレスステンレス樹脂
材料アルミニウム合金ポリアミド(PA)ガラス繊維入り強化ポリアミドカバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタールステンレス鋼(SUS304)ポリアミド(PA)
ブラックホワイトダークグレースペーサー色:ブラック-ホワイト
奥行き(mm)38---25-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト