17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LI リジッドレール・バスケット

通常単価(税別)
28,756
税込単価
31,632
通常出荷日:3日目

支柱を連結するレールと、レールに取り付け可能なバスケット。【特長】・支柱をベルトよりも安定して連結でき...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • 材質
    アルミニウム合金
  • 仕上
    アルマイト処理
  • 長さ (mm)
    1310
  • 注文コード
    290-021-304

型番:

50-RRA100-4-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バスケットを取り付けて使えるリジッドレール

LI リジッドレール、バスケットの使用例

LI リジッドレール、バスケットの使用例
取付部が可動するため、角度調節が可能

リジッドレールの使用例

リジッドレールの使用例
インラインテーブルを使用する際はリジッドレールを併用してください

品番材料仕上長さ※質量
50-RRA100-4-Cアルミニウム合金アルマイト処理13101600g

長さは取り付けた際の支柱の中心間距離

LI リジッドレール、バスケットの使用上の注意

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

50-RRA100-4-Cの仕様・寸法情報

種類
パーティーション
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
長さ(mm)
1310
注文コード
290-021-304
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
50-RRA100-4-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,756
( 31,632 )
3日目

詳細情報

基本情報

支柱を連結するレールと、レールに取り付け可能なバスケット。
【特長】
・支柱をベルトよりも安定して連結できるほか、バスケット(受注対応品)を取り付け可能。
・取付部が可動するため、角度調節が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LI リジッドレール・バスケットの型番50-RRA100-4-Cのページです。 型番50-RRA100-4-Cに関する仕様情報を記載しております。
LI リジッドレール・バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LI リジッドレール・バスケット
LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C
LI スリムフレーム 50-SFP
LAMP ベルトリールパーティション AP-BR06型 壁面埋込タイプ
ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ
LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格28,75636,40676,050 -17,010 -31,78139,600
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーション
材質アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
仕上アルマイト処理ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上アルマイト処理へアライン仕上ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上
長さ(mm)1310-----
注文コード290-021-304290-885-682----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト