17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LI フック GWH型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LI フック GWH型

販売終了

型番

GWH2-BK

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

適当な長さ選択が可能なフック
【特長】
・4種類の長さ違いを用意。
【用途】
・オープンワイヤーメッシュに掛けて使用。

指定中の仕様・寸法情報

材質
鋼
色
ブラック
長さ(mm)
52
注文コード
290-021-316

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト