17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C

通常単価(税別)
42,806
税込単価
47,087
通常出荷日:3日目

床固定のベルトリールパーティション。【特長】・ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプ。・化粧カバー...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • 材質
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上
    ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上
  • ベルトカラー:レッド
  • 高さ (mm)
    856
  • サイズ
    ベルト長さ:2m
  • 注文コード
    290-885-682

型番:

AP-BR911C(MR)RD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベルトリールパーティション

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上/色
ヘッドステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
支柱ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
ベースステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
ベルト再生ポリエステル繊維レッド
品番本体サイズベルトサイズ
AP-BR911C(MR)RDベースφ153.5×支柱φ60.5×H856H821×長さ2m

製品仕様

オプション シルク印刷例

オプション シルク印刷例

  • ベルトは環境に配慮した再生材(再生ポリエステル繊維100%)を使用。
  • ヘッド回転タイプはヘッド部分が360°フリーに回転。また、ベルト2段タイプは上段のヘッド部が360°フリーに回転。より幅広いレイアウトが可能。
  • ベルトは2m、3mの2種類があり、目的・場所に応じて選択可能。
  • ベルトに文字、記号などの印刷も可能(オプション・シルク印刷)。ヘッド部分に社名やロゴマークを入れられる表示窓付タイプも用意。
2段のベルトリールはお客様を確実に誘導。

2段のベルトリールはお客様を確実に誘導。

3mタイプはここまで伸びる。

3mタイプはここまで伸びる。

ベルト2段タイプ使用例

ベルト2段タイプ使用例

3方向キャッチ使用例

3方向キャッチ使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

AP-BR911C(MR)RDの仕様・寸法情報

種類
パーティーション
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上
ベルトカラー:レッド
高さ(mm)
856
サイズ
ベルト長さ:2m
注文コード
290-885-682
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-BR911C(MR)RD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,806
( 47,087 )
3日目

詳細情報

基本情報

床固定のベルトリールパーティション。
【特長】
・ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプ。
・化粧カバー付。
【用途】
・パーティションに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911Cの型番AP-BR911C(MR)RDのページです。 型番AP-BR911C(MR)RDに関する仕様情報を記載しております。
LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 床固定 ベルトリールパーティション AP-BR911C
LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型
LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型
LAMP ベルトリールパーティション ベルト二段タイプ AP-BR132M型
ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ
LAMP ベルトリールパーティション AP-BR06型 壁面埋込タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格42,80637,648 -39,74056,27631,78117,010 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーション
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上へアライン仕上
ベルトカラー:レッド-----
高さ(mm)8568778771016877-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング