ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトリールパーティション

表示窓表示例
| 部品名 | 材料 | 仕上/色 | サイズ |
|---|---|---|---|
| ヘッド・支柱 | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | - |
| スタッキング用ベース | ステンレス鋼(SUS304) | ヘアライン仕上 | - |
| 表示シート | アート紙 | 白無地 | φ40 |
| カバーキャップ | アクリル | 透明 | - |
| ベルト | 再生ポリエステル繊維 | レッド、ブルー | - |
| スタッキング用ピラマット | 塩化ビニル樹脂(PVC) | グレー | - |
| 品番 | ベルトカラー | 本体サイズ | ベルトサイズ | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| AP-BR381MC(MR)RD | レッド | ベースφ350×支柱φ60.5×H877 | H842×長さ2m | 4.1kg |
| AP-BR381MC(MR)BU | ブルー | ベースφ350×支柱φ60.5×H877 | H842×長さ2m | 4.1kg |

オプション シルク印刷例

2段のベルトリールはお客様を確実に誘導。

3mタイプはここまで伸びる。

ベルト2段タイプ使用例

3方向キャッチ使用例

使用例1

使用例2
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,492円 ( 40,141円 ) | 3日目 |
36,492円 ( 40,141円 ) | 3日目 |
販促効果の高いベルトリールパーティション。
【特長】
・見やすいヘッド部に表示窓付き。
・表示窓は取外しが可能。
・社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に取り替え可能。
・使わない時は重ねることが可能。
・省スペースで、収納に便利。
【用途】
・パーティションに最適。


トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットパーテーション 間口:600mm/900mm
4通常価格(税別):20,655円~

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

ナカバヤシ
ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600
0通常価格(税別):11,106円

TOSO(トーソー)
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
0通常価格(税別):4,424円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用オプション
0通常価格(税別):220円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
5通常価格(税別):2,483円~

SOWA
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
5通常価格(税別):4,519円~

日中製作所
レクト30 レール
3.5通常価格(税別):3,720円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~