17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AZ-ND230 蓋無 AZ-ND230(HL)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AZ-ND230 蓋無

販売終了

型番

AZ-ND230(HL)

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ステンレス鋼製の屑入投入口です。
【特長】
・ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
高さ(mm)
234
幅(mm)
308
サイズ
投入口サイズ:234×160
注文コード
210-017-986

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト