17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KV フック 79TI-VBH 79TI-VBH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KV フック 79TI-VBH

販売終了

型番

79TI-VBH

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

セーフティレバー付きの棚関連部品。
【特長】
・フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティング。
・レバーを押すとハングレール79TIに簡単に固定できる。
・不意に外れることを防止。
【用途】
・柱や壁に直接取り付けて使用。

指定中の仕様・寸法情報

材質
鋼
仕上
粉体塗装
色
チタン色
仕様
セーフティレバー付
高さ(mm)
93
幅(mm)
62
奥行き(mm)
131
耐荷重(N)
215
トラスココード
435-1843
注文コード
130-019-579

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト