17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KV リンク 7982TI-MTX 7982TI-MTX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KV リンク 7982TI-MTX

販売終了

型番

7982TI-MTX

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・棚柱をハングレールに取り付ける金具です

指定中の仕様・寸法情報

材質
アルミニウム合金
仕上
粉体塗装
チタン色
長さ(mm)
123
幅(mm)
31
奥行き(mm)
20
耐荷重(N)
3920/セット
トラスココード
435-1754
注文コード
130-019-576
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト