17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KV アダプター 79TI-HRA 79TI-HRA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KV アダプター 79TI-HRA

販売終了

型番

79TI-HRA

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハングレールを棚柱に取り付ける棚関連部品。
【特長】
・セーフティレバー付きで簡単に固定可能。
・不意に外れるのを防止。
【用途】
・棚柱に固定して使用。

指定中の仕様・寸法情報

材質
仕上
粉体塗装
チタン色
仕様
セーフティレバー付
長さ(mm)
85
幅(mm)
14
奥行き(mm)
39
耐荷重(N)
440
トラスココード
435-1801
注文コード
130-019-577

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト