17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC SPN-17EC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAMP 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC

販売終了

型番

SPN-17EC

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

棚柱端面に取り付けるエンドキャップ。
【特長】
・材料: ポリプロピレン(PP)。
・色: ホワイト。
・質量: 0.9g。
【用途】
・ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップ。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
17.5
幅(mm)
11.6
注文コード
120-017-694
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト