17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LAMP ステンレス鋼製棚受 SPE-FB20S型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LAMP ステンレス鋼製棚受 SPE-FB20S型

販売終了

型番

SPE-FB20S

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ステンレス鋼製棚柱SPE型専用の棚受です。
【特長】
・ブラック(艶消し)が新しく加わりました。
・棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
・棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。
・薄型形状で展示物の邪魔になりません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス鋼(SUS430)
仕上
バレル研磨
-
仕様
棚受
耐荷重(N)
785
注文コード
120-020-903

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト