17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ポリアミド スナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリアミド スナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付

販売終了

型番

214-0109-51-00000

2018年09月に販売終了となりました。

ワンタッチで2枚のパネルを留める、ポリアミド製ファスナー。
【特長】
・角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要。
・取付加工穴は9.5mmと12.7mmの2種類を用意。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
高さ(mm)
12.6
適応総板厚
3.0~3.5
幅(mm)
14
奥行き(mm)
16
注文コード
120-025-370
備考
取付加工穴:□9.5mm
RoHS2(10物質)?
非対応
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト