メカニカル部品技術窓口
面付シリンダー錠です。【特長】・外筒チェンジ式による、引出し、右開き扉兼用型です。・鍵違い数は2650...
詳細を確認
寸法図

寸法図

寸法図2

寸法図2

寸法図2

寸法図2
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | シリンダー本体 | 亜鉛合金(ZDC) | ダルニッケルめっき |
| (2) | シリンダー外筒 | 黄銅 | ニッケルめっき |
| (3) | ケース | 亜鉛合金(ZDC) | ダルニッケルめっき |
| (4) | デッドボルト | 亜鉛合金(ZDC) | ニッケルめっき |
| (5) | キー | 黄銅 | ニッケルめっき |
| (6) | リング | 黄銅 | ダルニッケルめっき |
| (7) | 受座 | 黄銅 | 素地 |
| 型番 | 別番/同番 | シリンダー径 | 取付板厚 | L | A | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650-16-DN-B | 別番 | φ15.7 | 16 | 16 | 38 | 81.5g |
| 2650-16-DN-D | 同番 | φ15.7 | 16 | 16 | 38 | 81.5g |
| 2650-22-DN-B | 別番 | φ15.7 | 22 | 22 | 42 | 89.5g |
| 2650-22-DN-D | 同番 | φ15.7 | 22 | 22 | 42 | 89.5g |
| 2650-30-DN-B | 別番 | φ15.7 | 30 | 30 | 42 | 98g |
| 2650-30-DN-D | 同番 | φ15.7 | 30 | 30 | 42 | 98g |

引き出しへの取付例

右開き扉への取付例

引き出し用、右開き扉用のチェンジ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,205円 ( 2,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 4日目 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,367円 ( 2,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,522円 ( 2,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
面付シリンダー錠です。
【特長】
・外筒チェンジ式による、引出し、右開き扉兼用型です。
・鍵違い数は2650-16型で48通り、2650-22型、2650-30型で各120通りです。
・2650型全体の共通キー番号は48通りです。
・面付シリンダー錠2620型の後継機種です。
・十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10が付属です。
【用途】
・面付タイプなので、かぶせ扉などに適する。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ナックルロック
5通常価格(税別):879円

タキゲン製造
パーソナルコインロックミニ C-89
3通常価格(税別):1,000円~

タキゲン製造
コインロック C-88
4.3通常価格(税別):1,103円~

タキゲン製造
コインロック ショート C-88-5
5通常価格(税別):1,200円

タキゲン製造
コインロック C-88-2
0通常価格(税別):1,412円~

タキゲン製造
ドライバー錠 C-195-0H
0通常価格(税別):1,166円

タキゲン製造
引戸用小型プッシュロック C-108
0通常価格(税別):1,119円

タキゲン製造
小型カムロック C-78
0通常価格(税別):893円

ミズタニ
ミワ特殊錠玄関 三協アルミ
0通常価格(税別):15,450円~