17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000

通常単価(税別)
116242
税込単価
128266
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです・シール付きで、IP65およびIP67に適...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000 外形図

製品仕様

ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000 外観図1

ポリアミドクオーターターンの外観
※インサート(ダブルビット5mm)、回転カム、六角ナット使用時

ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000 外観図2

インサートの外観

ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000 取付加工図

取付加工図

ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000 取付仕様図

取付仕様図

No.部品名材 料
(1)ハウジングポリアミド(PA)ブラック
(2)内部シールエラストマー(TPE)レッド
(3)外部シール
(4)インサートポリアミド(PA)ブラック
(5)回転カム
(6)六角ナット

※ 1~3は一体成形品です。

規格表

ハウジング(部品No.1~3)

型 番適応板厚質量g
200-0211-00-000008以下6

インサート(部品No.4)

型 番仕 様質量g
100-0388-50-00005ダブルビット 3mm4
100-0388-50-00001ダブルビット 5mm
100-0388-50-00004スロット(マイナス溝)幅2×深さ4mm

回転カム(部品No.5)

六角ナット(部品No.6)

型 番H質量g
200-0769-50-00018188
200-0769-50-0002020
200-0769-50-0002222
200-0769-50-0002424
200-0769-50-0002828
型 番質量g
203-0901-07-000001

注意・禁止事項

  • インサート、回転カムは、一度組んでしまうと取り外せません。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

仕様

適応板厚

(mm)

寸法H

(mm)

種類(詳細)

RoHS?最小発注数量
ダブルビット5mm
-
-
クオーターターン(インサート)
10
1個
スロット(マイナス溝)幅2X深さ4mm
-
-
クオーターターン(インサート)
10
1個
ダブルビット3mm
-
-
クオーターターン(インサート)
10
1個
-
8以下
-
クオーターターン(ハウジング)
10
1個
-
-
18
クオーターターン(回転カム)
10
1個
-
-
20
クオーターターン(回転カム)
10
1個
-
-
22
クオーターターン(回転カム)
10
1個
-
-
24
クオーターターン(回転カム)
10
1個
-
-
28
クオーターターン(回転カム)
10
1個
-
-
-
クオーターターン(六角ナット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
4日目
205
( 226 )
4日目
225
( 248 )
4日目
152
( 167 )
4日目
221
( 243 )
4日目
221
( 243 )
4日目
221
( 243 )
4日目
221
( 243 )
4日目
242
( 266 )
4日目
116
( 128 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです
・シール付きで、IP65およびIP67に適応しています
・別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します
・部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます
・左右勝手兼用です
【用途】
・扉等のハンドルとして

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000
ラッチハンドル 200-99型
DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型
DIRAK 緊急脱出用ハンドル_200-4701
ラッチハンドル LH-203
鍵付ラッチハンドル WB-903500 コンプレッション機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格116-5,968 -479 -1,25716,52413,074
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
ハンドル形状L型ハンドルL型ハンドル-L型ハンドルL型ハンドルスイングハンドル
種類関連部品本体-関連部品本体本体
材質樹脂亜鉛-亜鉛アルミニウム樹脂
材質(詳細)ポリアミド(PA)亜鉛合金-亜鉛合金ハンドル:アルミニウム合金/丸座:黄銅ポリアミド(PA)
ブラックブラック-レッドブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト