メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レバーラッチ 両開き扉用 AL-02

型番:

AL-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-02の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[亜鉛] 亜鉛合金
なし
仕上
ニッケルめっき
仕様
両開き扉用
発注コード
140-022-555

商品情報

レバーラッチ AL-02 両開き扉用の仕様

レバーラッチ 両開き扉用 AL-02:関連画像

レバーラッチ AL-02の外観

レバーラッチ 両開き扉用 AL-02:関連画像

レバーラッチ AL-02の取付図

レバーラッチ 両開き扉用 AL-02:関連画像

レバーラッチ AL-02の取付例

 

(単位:mm)

 

レバーラッチ 両開き扉用 AL-02:関連画像

この商品の寸法図

品番 材料 仕上 質量
AL-02 亜鉛合金(ZDC) ニッケルめっき 28.5g

この商品の推奨ねじ

・ 十字穴付皿タッピンねじ3×16

使用上のご注意

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
AL-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479
( 527 )
4日目

詳細情報

基本情報

両開き扉用のラッチです。
【特長】
・片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。
・天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。
・扉を開ける時は、レバーを指で倒します。
・ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。
・インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーラッチ 両開き扉用 AL-02の型番AL-02のページです。 型番AL-02に関する仕様情報を記載しております。
レバーラッチ 両開き扉用 AL-02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーラッチ 両開き扉用 AL-02
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-030
表示器付ラッチ錠 14-3479-02-021
表示器付ラッチ錠 14-3476-02-028
LAMP オールステンレス鋼製レバーラッチ LL-66S
フラッシュラッチ LC-48型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格47946,22446,22450,13010,8991,400
通常出荷日4日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼ステンレス鋼(SUS304)
なしありありありなしなし
仕上ニッケルめっきヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上本体/レバー/受座:鏡面研磨、ばね/軸:素地バレル研磨
仕様両開き扉用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト