17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

EXCELOCK コントロールユニット XL-ECU

通常単価(税別)
5,39918,001
税込単価
5,93919,801
通常出荷日:4日目

アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニット。【特長】・掘込取付のほか...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

EXCELOCK コントロールユニット XL-ECU 外形図

製品仕様

  • 型番:XL-ECU
  • 材料:ABS樹脂
  • 色:ブラック
 

付属品

  • 面付用スペーサーパイプ
  • 十字穴付皿タッピンねじ4×12
  • 十字穴付皿タッピンねじ4×30
EXCELOCK コントロールユニット XL-ECU 製品仕様

取付加工図(掘込取付の場合)
※必要に応じて配線通し穴を加工してください。

注意・禁止事項

  • 別売のACアダプターが必要です。またはお客様にてご用意ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

材料

用途

注文コード

最小発注数量
-
ACアダプター
-
150-022-215
1個
ABS樹脂
本体
ブラック
150-022-206
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,399
( 5,939 )
4日目
18,001
( 19,801 )
4日目

詳細情報

基本情報

アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニット。
【特長】
・掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできる。
【用途】
・EXCELOCKシステムのコントロールに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXCELOCK コントロールユニット XL-ECUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXCELOCK コントロールユニット XL-ECU
小型省電力電磁スナッチロックLE-53
モーター駆動錠前 LE-142
小型電磁スナッチロックLE-54
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21
ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-14
メーカースガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,399-6,08719,9504,6962,6044,143
通常出荷日4日目4日目9日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類制御コントローラ電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
定格電圧(V)AC100DC5DC12DC24DC24DC24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト