メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

通常単価(税別)
1,799
税込単価
1,979
通常出荷日:4日目

引き出し専用の受座。【特長】・スライドレールと併用して使用することができる。・スライドレールの厚みが1...

詳細を確認

型番:

XL-ESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XL-ESDの仕様・寸法情報

種類
接続金具
材料
ステンレス鋼(SUS304)
用途
受座
仕上
素地
注文コード
150-022-213
-
-

商品情報

外形図

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

規格表

型 番材 料仕 上
XL-ESD ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨

使用例

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD 使用例01

引出取付(スライドレール使用)

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD 使用例02

引き出しを引いた時の例

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD 使用例03

引き出しを閉じている時の例

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD 使用例04

正面図

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD 使用例05

側面図

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD 使用例06

取り扱い図

注意・禁止事項

  • 使用できるスライドレールの厚みは12~13mmです。

型番リスト

表示件数
型番
XL-ESD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,799
( 1,979 )
4日目

詳細情報

基本情報

引き出し専用の受座。
【特長】
・スライドレールと併用して使用することができる。
・スライドレールの厚みが12~13mmの範囲で使用可能。
・十字穴付なべタッピンねじ4×16が付属品として付いている。
・材料はステンレス鋼(SUS304)、バレル研磨仕上げで構成されている。
【用途】
・引き出しを取り付ける際に受け座として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXCELOCK 引出用受座 XL-ESDの型番XL-ESDのページです。 型番XL-ESDに関する仕様情報を記載しております。
EXCELOCK 引出用受座 XL-ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD
EXCELOCK 受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG
EXCELOCK キー XL-EKU
EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU
取付ブラケット_ZA-32/62CLM
取付ブラケット CWB-32CLM
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,7993,0613,7797,20134,29110,499
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類接続金具接続金具電気錠センサ・スイッチ接続金具接続金具
材料ステンレス鋼(SUS304)亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂-アルミ合金
用途受座取付ブラケットキーアンテナユニット取付ブラケット取付ブラケット
仕上素地クロムめっき--シルバーアルマイト処理/ヘアライン仕上-
注文コード150-022-213150-022-214150-022-208150-022-207260-017-691260-060-081

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト