17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型

通常単価(税別)
1,799
税込単価
1,979
通常出荷日:4日目

電気錠の、引戸、開き戸の受け座として使用する部品。【特長】・引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 外形図01
EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 外形図02

木扉用受座カバー

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 外形図03

XL-ESW-R(右用)

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 外形図04

XL-ESW-L(左用)

規格表

型 番材 料仕 上最大扉幅/引戸最大扉幅/開き戸最大扉高さ
XL-ESW-Rステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂バレル研磨ブラック8005001200
XL-ESW-L

使用例

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 使用例01

引き戸

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 使用例02

正面図

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 使用例03

裏面図

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 使用例04

開き戸

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 使用例05

閉じている状態の図

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型 使用例06

開いた状態の図

注意・禁止事項

  • 使用例の※印は別売のロックユニットです。
  • 扉の閉止位置が適切でないと、正しく施解錠しない場合があります。引戸にはストッパーや扉ガイド、開き戸には戸当りやマグネットキャッチを必ず併用してください。

型番リスト

表示件数

用途

注文コード

最小発注数量
受座/左用
150-022-212
1個
受座/右用
150-023-021
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,799
( 1,979 )
4日目
1,799
( 1,979 )
4日目

詳細情報

基本情報

電気錠の、引戸、開き戸の受け座として使用する部品。
【特長】
・引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸。
・スライド丁番と併用して開き戸にも使用できる。
・十字穴付なべタッピンねじ4×16が付属品として付いている。
・右用、左用の2つのタイプより選択できる。
【用途】
・引戸、開き戸等の受座として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXCELOCK 木扉用受座 XL-ESW型
EXCELOCK ガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用
EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD
EXCELOCK 受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG
EXCELOCK キー XL-EKU
EXCELOCK アンテナユニット XL-EAU
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,7997,0211,7993,0613,7797,201
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類接続金具接続金具接続金具接続金具電気錠センサ・スイッチ
材料ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼(SUS304)亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
最大扉幅(mm)引戸:800、開き戸:500500----
最大扉高さ(mm)12001200----
仕上素地クロムめっき素地クロムめっき--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト